Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Special funktion | guldbelagte kontakter; Funktionskontrol udgang |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 32 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 1...400; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|