Lys-type | rødt lys |
---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 |
Kapsling | gevindtype |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 17 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 675 |
Typisk levetid [h] | 50000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
---|---|
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Sender / modtager | sender |
---|---|
Rækkevidde [m] | < 60 |
Justerbar rækkevidde | nej |
Diameter på det mindst aftastbare objekt [mm] | 3 |
Max. Lysplet diameter [mm] | 150 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser beskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||
Bemærk om laserbeskyttelse |
|
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|