Kapsling | gevindtype |
---|
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 10; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | < 100; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Messing forniklet | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|