Lys-type | Infrarødt lys |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Funktions princip | Aftaster for spejl |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...90 AC/DC |
Kapslingsklasse | II |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 880 |
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 9,5 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 9,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 10 |
Max. lækagestrøm [mA] | 5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 50 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 70 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Rækkevidde [m] | < 2,5; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Kapsling | gevindtype | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | M18 x 1 | |
Gevind betegnelse | M18 x 1 | |
Materiale | Messing forniklet | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|