You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Alle fotoelektriske sensorer
  5. OE0011

Thru-beam sensor (sender)

OE0011

OES-V/S 6M

Thru-beam sensor (sender)

OE0011

OES-V/S 6M

  • Særligt pladsbesparende design
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Lang rækkevidde
  • Til tilslutning til en skifteforstærker
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: OE0006 Produktsammenligning: OE0011 / OE0006 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Kapsling gevindtype
Applikation
Funktions princip Thru-beam sensor
Elektriske Data
Tilslutning til skilleforstærker ja
Koblingsforstærker Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Kapslingsklasse III
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 950
Udgange
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Sender / modtager sender
Rækkevidde [m] < 1
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [År] 49633
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale Messing forniklet
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²