Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 40; ((24 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,9 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 20...250; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Justerbar rækkevidde | ja |
Max. Lysplet diameter [mm] | 12,5 |
Lysspot dimensioner refererer til | ved max tasteafstand |
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiale | zinkstøbegods | |
Optikmateriale |
|
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
nøjagtighedskurve
|
|
---|