Lys-type | rødt lys |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 35; ((36 V)) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | rødt lys |
Bølgelængde [nm] | 660 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Timer funktion [s] | > 0,01; (fast indstillet) |
Rækkevidde [m] | 0...1,2; (Thru-beam sensor) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 0...70; (Diffus sensor) |
Justerbar rækkevidde | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Dimensioner [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiale | $3SGLWE |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|