Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 |
Nominel spænding DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Forsyningsspænding DC [V] | 5...25 |
Strømforbrug [mA] | < 1; (de-aktiveret; ledende: > 2,1) |
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Max. kabel modstand [Ω] | 50 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 400 |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Max. intern kapacitans [nF] | 230 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 170 |
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M12 x 1 |
Gevind betegnelse | M12 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x AMP |