Applikation | kortslutningsovervågning; Ledningsovervågning |
---|
Driftspændingstolerance [%] | -15...10 |
---|---|
Driftspænding [V] | < 200 AC |
Antal kanaler | 2 |
Elektrisk design | relæ |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Switchfrekvens DC [Hz] | 20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 30 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Godkendelse | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Betegnelse | i eksplosions-beskyttelsesmåde "egen sikker" |
---|---|
Spænding [V] | < 11 |
Strøm [mA] | < 26 |
Effekt [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC betegnelse | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB betegnelse | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC betegnelse | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB betegnelse | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB induktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC induktans | 46mH |
[Ex ib] IIB induktans | 170mH |
[Ex ia] IIC kapacitans | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB kapacitans | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC kapacitans | 2,5µF |
[Ex ib] IIB kapacitans | 15µF |
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 102 x 22 x 107 |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: 15 x ...2,5 mm² |
---|