Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 30 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2,8 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | > 10 |
Hysterese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | < 0,2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Montering | Uskærmet |
---|---|
Monteringsmetode | Excenter-fastgørelse med unbrako-skrue SW 0,9 |
Cylindertype | C-slot cylindere |
Dimensioner [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiale | PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|