You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. MK5045

Cylindersensor for integreret profil cylindere

MK5045

MKP3000-BPKG/5M

Cylindersensor for integreret profil cylindere

MK5045

MKP3000-BPKG/5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Dimensioner [mm] 37 x 30 x 27
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 10
Polaritetsbeskyttelse ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms] 2
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 300
Switchfrekvens DC [Hz] 5000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Reaktionsfølsomhed [mT] 3
Forbikørselshastighed [m/s] < 5
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [mm] 1
Reproducerbarhed [mm] 0,1
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...75
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
Chok/vibrations stabilitet 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data
Aktiv flade front
Cylindertype integrerede profil cylindre
Dimensioner [mm] 37 x 30 x 27
Materiale aluminium; Kunststof
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²