Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Dimensioner [mm] | Ø 8 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 2 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 300 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionsfølsomhed [mT] | 3 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | < 5 |
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | 0,1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Aktiv flade | front |
---|---|
Cylindertype | rengørings-cylinder |
Dimensioner [mm] | Ø 8 |
Materiale | aluminium; Kunststof |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 0,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |