Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|---|
Probelængde L [mm] | 264 |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Medie | vandbaserede kølesmøremidler; mineralolie (dielektrisk konstant < 3); vand; vandlignende medier |
Mediets dielektriske konstant | > 2 |
Kan ikke bruges til | medier med adskilte lag olie / vand; olie / metal lag); syrer og baser |
Medietemperatur [°C] | 0...65; (For anvendelse i vand og vandbaserede medier med temperaturer > 35 °C skal enheden monteres i klimarør.) |
Beholder tryk [bar] | 0,5; (ved montering vha. monteringstilbehør: E43001 - E43007, E43019) |
Driftspænding [V] | 12...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 80 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 3 |
Måleprincip | kapacitiv |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2 |
---|
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Elektrisk design | NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Probelængde L [mm] | 264 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 195 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Set punkt SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Reset punkt rP [mm] | 20...200 |
I step af [mm] | 5 |
Hysterese [mm] | 5 |
Målefejl [% af slutværdi] | ± 5 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed | ± 2 |
Justering af koblingspunkt | Programmeringsknap |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Dimensioner [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiale | EPDM/X; FKM; Messing Optalloy-beklædt; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiale, i kontakt med mediet | PP |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|