Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 20 x 7 x 48 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" iht. UL) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 17 |
Kapslingsklasse | III |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 4 |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -20...20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Vægt [g] | 67,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPE-U; Rustfrit stål |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |