Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Medie | pulver; flydende medier; Olier; Kølesmøremiddel |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 17; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PP sort |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|