Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | programmerbar koblingsafstand |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 72 x 36 x 10 |
Special funktion | Funktionskontrol udgang |
---|---|
Montering | aftastning gennem ikke-metallisk beholdervæg |
Medie | tørre bulk materialer; flydende medier |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 30; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrol udgang | ja |
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V] | 3,5 |
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA] | 10 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 150 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 5 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | programmerbar koblingsafstand |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiale | PP; Kabelindføring: SAN |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|