Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4...20 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M38 x 1,5 |
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 2 |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgangsfunktion | normally closed |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (50ms / 0,5Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 4...20 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 20 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...16,2 |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M38 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M38 x 1,5 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; PBT |
Display |
|
---|
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|