Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 4...10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Special funktion | hjælp til optisk indstilling |
---|
Driftspænding [V] | 20...32 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 50 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Switchfrekvens DC [Hz] | 40 |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 4...10 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kode [hex] | F |
AS-i certifikat | 00501 |
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hjælp til optisk indstilling | ja |
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|