Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 1,6; (fast indstillet, forseglet med skruesikringslak) |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 5; (24 V; de-aktiveret; ledende: > 12) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 1,6; (fast indstillet, forseglet med skruesikringslak) |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|