Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | 2,5...8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,7 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 8 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT; endestykke: PC |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm²; Kabelforskruning: M16 X 1,5 |
---|