Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 105 x 80 x 40 |
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 8 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 10 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); ved brug udenfor ATEX området: 200 (...80 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); ved brug udenfor ATEX området: 200 (...80 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 60 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 60 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Korrektionsfaktor | glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65 | |
Forøget immunitet | ja |
ATEX mærkning | II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Vægt [g] | 0,327 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiale | PPE modifiseret; PA |
Tilspændingsmoment for kabelforskruning [Nm] | 2,7; (maximum: 3,5) |
Display |
|
---|
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink; Sikringen skal placeres udenfor det eksplotionsfarlige område. |
---|
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5,5...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5 |
---|