1. Startside
  2. Produkter
  3. KB5204

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

KB5204

Kapacitiv Sensor

KB-3020-BPKG/NI/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • ce
  • cul
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 3...20
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 34 / L = 81
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 13; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 40
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 3...20
Justerbar tasteafstand ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] 20
Real rækkevidde Sr [mm] 20 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...16,2
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -15...15
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65
Forøget immunitet ja; (Øget immunitet over for ledet radiofrekvensinterferens)
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Kapsling cylindrisk
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] Ø 34 / L = 81
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
Klemholder: 1
skruetrækker: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — KB5204-00 — 27.10.2017 —