You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. KA5017

Kapacitiv Sensor

KA5017

KA-2010-FRKG/PH RT

Kapacitiv Sensor

KA5017

KA-2010-FRKG/PH RT

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ccc
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling cylindrisk
Dimensioner [mm] Ø 20
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -15...15
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Kapsling cylindrisk
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] Ø 20
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, rød
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²