Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 0,8 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 0,8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,65 |
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
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiale | rustfri stål (1.4305 / 303); POM |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|