Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 60 x 36 x 10 |
Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
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
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 3 x 0,14 mm² |
---|