Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 60 x 36 x 10 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 120 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,5 |
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
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|