Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 118 |
Driftspænding [V] | 10...60 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 3 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 150 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|