You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IS9200

Induktiv sensor

IS9200

IS-2002DARKG/US

Induktiv sensor

IS9200

IS-2002DARKG/US

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 2
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 28 x 16 x 40
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 3,7
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 2
Real rækkevidde Sr [mm] 2 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...1,6
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 28 x 16 x 40
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 x LED, gul
Drift 2 x LED, grøn
Bemærkning
Bemærkning
Tilspændingsmoment maks. 0,5 Nm med underlagsskive
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12