Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 2 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 5 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,3 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Reaktionsfølsomhed [mT] | 2...35 |
---|---|
Forbikørselshastighed [m/s] | < 10 |
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproducerbarhed [mm] | 0,1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Cylindertype | pneumatisk cylinder |
---|---|
Materiale | Kunststof |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC |
---|