You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IO5013

Induktiv sensor

IO5013

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Induktiv sensor

IO5013

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 26 x 26 x 42
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
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
Kapsling rektangulær
Aktiv flade side
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 26 x 26 x 42
Materiale PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Kabel: 0,8 m, PUR
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A