Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 41 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
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
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Aktiv flade | side |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 41 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|