Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Tasteafstand [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 33 x 60 x 64 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC; (; til PELV) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x sluttefunktion |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...3,25 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
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
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materiale | Kapsling: PA; Skruer: Rustfrit stål; spændeskive: Rustfrit stål |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12; kodning: A |