Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 12 x 26 |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (55 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 1400 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 2 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...1,6 |
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
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiale | PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Tilspændingsmoment [Nm] | < 1,2; (når messingindsatsen er i kontakt med modpart) |
---|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|