You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. IM5096

Induktiv sensor

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Induktiv sensor

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
  • cul
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Tasteafstand [mm] 20
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 66
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 20; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 20
Real rækkevidde Sr [mm] 20 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...16,2
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,8 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling rektangulær
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] 40 x 40 x 66
Materiale Kapsling: PPE; aktiv flade: PPE; endestykke: PPS; spændebånd: PPS
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
Montagebeslag: 1
Unbrakonøgle: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt