Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Tasteafstand [mm] | 30 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC; (ved brug udenfor ATEX området: 10...36) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 30 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...24,3 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 5x; (ved brug udenfor ATEX området: IP 67) |
ATEX mærkning | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Vægt [g] | 0,17 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | Kapsling: PA; aktiv flade: PA sort; endestykke: PA; spændebånd: orange; skrue: rustfri stål (1.4567 / 304Cu) |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, drejelig, rustfri stål (1.4404 / 316L) |
---|