Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Special funktion | Immun overfor elektromagnetiske felter; non-stick belægning |
---|---|
Immun overfor elektromagnetiske felter | ja |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Kapslingsklasse | I |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 5,5 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 5,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 4,5 (140 V AC/DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 450 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 450 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | Lås (genindkoblingsspærring efter kortslutning) |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | rektangulær |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiale | Kapsling: PPE; aktiv flade: PEI non-stick belægning; spændebånd: zinkstøbegods |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |