Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 20 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Special funktion | guldbelagte kontakter; Fuld-metal hus; korrektions faktor = 1 |
---|---|
Applikation | Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
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
Max. lækagestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 20 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...16,2 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Korrektions faktor = 1 | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L); låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Fuld-metal hus | ja |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|