Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 12 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Special funktion | Forøget rækkevidde |
---|
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 15 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 12 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...9,72 |
Forøget rækkevidde | ja |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
Vægt [g] | 0,224 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT; Kabelindføring: TPU |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |