You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. II5819

Induktiv sensor

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Induktiv sensor

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: II5490 Produktsammenligning: II5819 / II5490 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Switchfrekvens DC [Hz] 450
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Messing forniklet; PC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x ventilstik type A DIN (DIN EN 175301-803)