Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 15 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 15 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...12,1 |
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
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing forniklet; CO-PC |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|