Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 7 |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
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
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x Ø 28 mm; kodning: A |
---|