Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 5; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ); PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|