1. Startside
  2. Produkter
  3. II5144

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

II5144

Induktiv sensor

IIA3015-BPOG/V4A/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

Download
Technische Details
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 15
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...55 DC
Strømforbrug [mA] < 7
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 400
Switchfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 15
Real rækkevidde Sr [mm] 15 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...12,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti ); aktiv flade: PBT
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Tilbehør (medfølger)
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — II5144-00 — 30.07.1993 —