Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 1 |
Max. lækagestrøm [mA] | 7 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
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
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|