You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. II0232

Induktiv sensor

II0232

IIA2010-ABOA/SL/TS-600-A

Induktiv sensor

II0232

IIA2010-ABOA/SL/TS-600-A

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: II0297 Produktsammenligning: II0232 / II0297 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
Produktegenskaber
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 10
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M30 x 1,5
Elektriske Data
Driftspænding [V] 20...250 AC/DC
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse nej
Udgange
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 6
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] 6,5
Minimum belastningsstrøm [mA] 5
Max. lækagestrøm [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz] 25
Switchfrekvens DC [Hz] 30
Kortslutningsbeskyttelse nej
Overbelastningssikret nej
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 10
Real rækkevidde Sr [mm] 10 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...8,1
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [% af Sr] 3...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mekaniske data
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M30 x 1,5
Gevind betegnelse M30 x 1,5
Materiale Messing forniklet; PC
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x Ø 28 mm; kodning: A