Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 10 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...250 AC |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 5,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 20 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...8,1 |
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
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|