Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Applikation | brug i værktøjsmaskiner, køle- og smøremiddel |
Medie | genkender kun jernmetaller; ufølsom over for aluminiumsspåner |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: rustfri stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|