Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,48 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Vægt [g] | 75 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|