Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Tasteafstand [mm] | 8 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 |
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 25 |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 8 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...6,48 |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,72 / aluminium: 0,42 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 5 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kapsling | gevindtype |
---|---|
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | PBT; aktiv flade: PPE; spændebånd: PPS |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|