Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 5 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...4,05 |
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
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Messing forniklet; PBT |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|